Umidificadores de fluxo passante série HFT

White-Rodgers

Umidificadores de fluxo passante série HFT

An excellent choice for warm air heating systems

Produtos

Search

Características

  • Projeto para acomodação nos forros mais estreitos atualmente — espessura de 10 pol. (HFT2100) ou 14 pol. (HFT2700)
  • Painéis laterais reversíveis com conexões de presilha únicas que permitem fácil alteração de instalação de bypass em ambos os lados
  • O novo e melhorado sistema de drenagem e distribuição de água permite plenums sem nível
  • Gabinete termoplástico durável resiste à ferrugem, corrosão e empenamento
  • O perfil baixo torna a unidade ideal onde o espaço é limitado
Dimensões gerais do HFT2100
13,5 x 12,5 x 9,63 pol. (AxLxP)
Dimensões gerais do HFT2700
18,63 x 13,75 x 9,63 (AxLxP)
Abertura do forro do HFT2100
10 x 9 pol (AxL)
Abertura do forro do HFT2700
16,63 x 10,63 pol. (AxL)
Abertura de desvio
6 pol. de diâmetro

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents