Secadores de filtros de linha de líquido série EK

White-Rodgers

Secadores de filtros de linha de líquido série EK

The EK Liquid Line filter drier is a premium compacted bead filter drier with a 20 micron outlet pad for maximum filtration. The EK is a premium universal replacement liquid line filter drier for CFC, HCFC, and HFC refrigerants including R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R-502, and R-507.

Produtos

Search

Características

  • Filtragem primeiro para uso mais efeito da área de superfície de dessecante
  • Alta capacidade de remoção de umidade e ácido
  • Conexões sólidas de cobre
  • Acabamento de pintura em pó epóxi resistente à corrosão
  • Aprovado para óleos POE com compressores Copeland™
  • Construção de parede de aço resistente ao choque
Dessecante
Mistura otimizada para alta capacidade de água e capacidade ácida
Filtragem
20 mícrons
Pressão máxima de trabalho
680 psig
Número de arquivo UL/CUL
SA3124

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents