Termostatos série 6” Blue™
White-Rodgers
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/pt-BR/params;categoryId=24518;productId=787765;view=asAssets;parameter=orientation%253Dsquare%252Ctypes%253Dall;catalogId=10054?DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&includePictures=TRUE&pgl_widgetSlotId=2&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266705&top_category=24501&pgl_widgetId=3074457345619349773&orientation=square&pgl_widgetSeqeunce=3.0&productId=787765&pgl_widgetName=CoreMedia+Product+Asset+Widget&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pgl_widgetDefName=CoreMediaAssetWidget&includeDownloads=TRUE&langId=-6&parent_category_rn=24501&categoryId=24518: 500
Termostatos série 6” Blue™
Universal, Commercial and Easy Reader Thermostats offering more premium features than higher priced competitive models.
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/pt-BR/params;productId=787765;view=downloadAssetAsJson?pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=787765&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&langId=-6&pgl_widgetId=3074457345619349782: 403
Características
- Modelos universais rapidamente configuram em estágio único, múltiplos estágios ou bomba de calor
- Bomba de calor com opção dupla de combustível (com ou sem sensor exterior) elimina a necessidade de kit de combustível fóssil em modelos selecionados
- O modelo Easy Reader é fácil de ler e fácil de usar.
- Ofertas comerciais amortecedor ocupado ou controle do economizador e tampa de travamento e sub-base
- Bloqueio do teclado e limites de temperatura do ponto de ajuste
-
Tensão
-
20 a 30 Vca 50/60 Hz
-
Carga do terminal
-
1,5 A por terminal, 2,5 A máximo (todos os terminais combinados)
-
Faixa do ponto de ajuste
-
7 a 37 °C (45 a 99 °F)
-
Umidade de operação
-
0%-90% máx. de UR sem condensação
-
Faixa da temperatura de armazenamento
-
-29 a 65 °C (-20 a 150 °F)
-
Dimensões
-
4,19 x 6,5 x 1,63 pol. (AxLxP)
-
Diferencial de calor (Convencional / Gás / Óleo / Elét)
-
Rápida 0,5 °F, Méd. 0,75 °F, Lenta 1,9 °F
-
Diferencial de refrigeração (ar central)
-
Rápida 0,9 °F, Méd. 1,2 °F, Lenta 1,7 °F
-
Diferencial da bomba de calor (calor e refrigeração)
-
Rápida 0,9 °F, Méd. 1,2 °F, Lenta 1,7 °F
-
FUNÇÃO Diferencial de calor
-
Rápida 0,5 °F, Méd. 0,75 °F, Lenta 1,9 °F
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/pt-BR/params;productId=787765;placement=utility-belt;view=default?DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&pgl_widgetId=3074457345619349782&pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=787765&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&langId=-6: 400