Termostatos série 2” Blue™

White-Rodgers

Termostatos série 2” Blue™

Heat pump or single stage models, offer a step up from 70 Series.

Produtos

Search

Características

  • Modelos de fácil instalação dispõem de botões predefinidos Home-Sleep-Away simples
  • Programável, dias 5/1/1, 24 horas, 0 dias ou não programável
  • Visor iluminado para facilitar a visualização em pouca luz
  • Opção de indicador de mudança do filtro de ar
  • O Cool Savings™ economiza energia durante os períodos de demanda de pico de A/C
Tensão
20 a 30 Vca 50/60 Hz
Carga do terminal
1,5 A por terminal, 2,5 A máximo (todos os terminais combinados)
Faixa do ponto de ajuste
7 a 37 °C (45 a 99 °F)
Umidade de operação
0%-90% máx. de UR sem condensação
Faixa da temperatura de armazenamento
-29 a 65 °C (-20 a 150 °F)
Dimensões
3,75 x 5,88 x 1 pol. (AxLxP)
Diferencial de calor (Convencional / Gás / Óleo / Elét)
Rápida 0,5 °F, Méd. 0,75 °F, Lenta 1,9 °F
Diferencial de refrigeração (ar central)
Rápida 0,9 °F, Méd. 1,2 °F, Lenta 1,7 °F
Diferencial da bomba de calor (calor e refrigeração)
Rápida 0,9 °F, Méd. 1,2 °F, Lenta 1,7 °F
FUNÇÃO Diferencial de calor
Rápida 0,5 °F, Méd. 0,75 °F, Lenta 1,9 °F

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents