Silenciador/amortecedor de pulsação série APD

White-Rodgers

Silenciador/amortecedor de pulsação série APD

The APD Series is designed to reduce noise and vibration on the compressor discharge lines.

Produtos

Search

Características

  • Tamanho compacto
  • Conexões de fluxo total
  • Conexões sólidas de cobre
  • Acabamento de pintura em pó epóxi resistente à corrosão
  • Paredes de aço resistentes para resistência à vibração
  • Construção de parede de aço resistente ao choque
Pressão máxima de trabalho
680 psig
Faixa operacional
-40 °F a +250 °F
Número de arquivo UL/CUL
SA5760

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents