Separador centrífugo de óleo de alta eficiência A-WC/FC

White-Rodgers

Separador centrífugo de óleo de alta eficiência A-WC/FC

The High Efficiency Centrifugal Oil Separator is used in ultra-low temperature systems with long refrigerant lines or inherent oil return problems. It is also used on multiple compressor racks for supermarkets and air conditioning systems for use with CFCs, HCFCs, HFCs, and their lubricants. Suitable for use with R-410A.

Produtos

Search

Características

  • Tela de coleta de óleo interna
  • Construção hermética soldada ou flange parafusada acessível
  • Pintura em pó epóxi resistente a corrosão
  • Separação centrífuga de alta eficiência (99%)
  • R-410A pressão nominal
Pressão máxima de trabalho
Modelos flangeados 450 psi, modelos fundidos 600 psi
Número de arquivo UL/CUL
SA8547

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents