Válvulas e bobinas do secador a gás 25 M

White-Rodgers

Válvulas e bobinas do secador a gás 25 M

Clothes dryer gas valves combine pressure regulator main and redundant solenoids for hot surface ignition dryers

Produtos

Search

Características

  • Projeto compacto de captador split coil
  • Filtro de entrada/saída
  • Regulador ajustável em campo
  • Bobinas de operação substituíveis (sem interrupção de gás)
  • Tomada de pressão de saída
  • Ambos os modelos são fornecidos com os mais populares orifícios do queimador principal para substituir muitos modelos OEM
Tipo do gás
Gás natural ou LP (kit de conversão incluso)
Definição do regulador de pressão
Nat. Gás: 2,8 a 5,4 pol. W.C., gás LP: 8,5 a 12 pol. W.C.
Temperatura ambiente operacional:
32 a 155 °F
Máx. Classificação de pressão
14 pol. W.C. (½ PSI) máx.
Parte elétrica
120 Vca, 60 Hz, 0,06 A
1 pol. P.D. Capacidade
40.000 BTU/HR

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents