Termostatos digitais de tensão de linha 1E65

White-Rodgers

Termostatos digitais de tensão de linha 1E65

Line Voltage Digital Thermostats for Baseboard and Resistance Heat.

Produtos

Search

Características

  • LCD com forte contraste para melhor visibilidade
  • Operação 100% silenciosa com recurso opcional de controle proporcional
  • Controle de temperatura preciso de aquecimento elétrico
  • Digital não-programável
  • Celsius ouFahrenheit
Classificação elétrica
120/240 Vca, 50/60 Hz
Carga mínima do 1E65-144
2 A (resistivo apenas), 500 W em 240 Vca, 250 W em 120 Vca
Carga máxima do 1E65-144
16,7 A (resisitivo apenas), 4000 W a 240 Vca, 2000 W a 120 Vca
1E65-151, -151BL, -140, -140BL carga mínima
1,25 A (resistivo apenas), 300 W a 240 Vca, 150 W a 120 Vca
1E65-151, -151BL, -140, -140BL carga máxima
12,5 A (resistivo apenas), 3000 W a 240 Vac, 1500 W a 120 Vac
1E65-151, -151BL, -140, -140BL Maximum load
1.25A to 12.5A (500 to 3000W) Resistive at 240 Vac

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents