Série 124 CC Contatores

White-Rodgers

Série 124 CC Contatores

Single Pole Normally Open, or Single Pole Double Throw Contacts. Dust Resistant and Endcaps are Isolated from Bracket

Produtos

Search

Características

  • Contatos SPST-NO ou SPST-NS
  • Invólucro de aço
  • Oferece alta e baixa capacidade de corrente
  • Bobinas isoladas ou aterradas
Dimensões, 124-105111,-114111,-117111
3,56 x 3,13 x 2,19 pol. (CxLxA)
Dimensões, 124-305111,-314111
4,69 x 3,13 x 2,19 pol. (CxLxA)
Peso, 124-105111,-114111,-117111
16 oz.
Peso, 124-305111,-314111
19 oz.
Faixa de temperatura
-40 a +149 °F
Terminação, contatos
5/16 pol.-24 UNF-2A rosca
Terminações, bobina
#10-32 UNF-2A rosca
Montagem recomendada
Plano vertical com terminais de bobinas para cima
Torque de hardware, terminal de contato
60 pol. lb. máx.
Torque de hardware, terminal de bobina
12-18 pol. lb.
Atenção:
Uma chave de apoio deve ser usada para manter a porca inferior no lugar.

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents