Série 120 CC Contatores

White-Rodgers

Série 120 CC Contatores

Single Pole Normally Open Contact, Dust Resistant, Water Resistant and Case is Isolated from Bracket

Produtos

Search

Características

  • Resistente à água
  • Capaz de operar em requerimentos de corrente alta ou baixa
  • Montagem e terminação versátil
Dimensões
2,13 x 2,88 x 3,09 pol. (CxLxA) (Suporte padrão)
Dimensões
2,50 x 3 x 3,03 pol. (CxLxA) (suporte em L)
Peso
6 oz.
Faixa de temperatura, serviço intermitente
-20 a +150 °F
Faixa de temperatura, serviço contínuo
-20 a +120 °F
Terminação, contatos
5/16 pol -24 pinos, 0,495 pol. comprimento mín.
Terminações, bobina
#10-32, 0,451 pol. comprimento mín.
Montagem recomendada
Terminais de bobinas verticais ou horizontais
Torque de hardware, terminal de contato
45-55 pol. lb.
Torque de hardware, terminal de bobina
12-18 pol. lb.
Atenção:
Uma chave de apoio deve ser usada para manter a porca inferior no lugar.

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents