Compressores Scroll Copeland™ pequenos ZB*KAU ¾ a 1¼ HP com R-290

Copeland

Compressores Scroll Copeland™ pequenos ZB*KAU ¾ a 1¼ HP com R-290

The Copeland Scroll ZB*KAU Small Scroll Compressor is designed for superior efficiency and performance for medium temperature applications while using R-290.

Produtos

Search
Tipo de refrigerante
R-290
Faixa de cavalos de potência
¾ a 1 ¼  HP
Tipo de aplicação
Temp média
Usos
Câmaras frigoríficas
Tensão
115 V, 1 fase (PFA), 265 V, 1 fase (PFJ), 208-230 V, 1 fase (PFV), 200-230 V, trifásico (TF5)

Características

  • Para walk-in coolers de temperatura média, o novo HP ZB*KAU fracionado com compressores R-290 oferece eficiência AWEF avançada em unidades de condensação WICF.
  • Tecnologia Copeland Scroll patenteada possibilita melhorias de eficiência significativas em aplicações WICF de temperatura média sem os investimentos em componentes adicionais ou custos de engenharia, projeto e desenvolvimento (ED&D).
  • Em temperaturas médias, onde bobinas maiores, ventiladores de evaporadores e outros componentes podem ser necessários para atender as metas da AWEF, a eficiência da tecnologia Scroll sozinha frequentemente fará o trabalho.
  • Em comparação com suas contrapartes herméticas alternativas, o Copeland Scroll é mais simples de incorporar em novos projetos sem custos adicionais de engenharia, desenvolvimento e design.

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents