Copeland Scroll ZF*KV para refrigeração de trailers

Copeland

Copeland Scroll ZF*KV para refrigeração de trailers

The Copeland Scroll Trailer Compressor provides unmatched on-the-road durability and efficiency to support the transportation industry, utilizing precision temperature control to ensure maximum quality and satisfaction.

Produtos

Search
Tipo de refrigeração
R-404A, R-452A
Eficiência de refrigeração (EER)
Até 7,8
Fase
3
Faixa de capacidade (BTU)
30100-70700
Voltagem @ Hz
380/420@50, 460@60
Aplicação
Baixa temp, temp média

Características

  • Modulação digital fornece controle preciso de temperatura (cerca de -15 °C)
  • Modulação digital com 10–100% do controle de capacidade
  • Excelente eficiência isentrópica
  • Compacto, leve e durável
  • Baixo som e vibração do movimento suave de rolagem
  • Injeção de vapor melhorada para uma melhor capacidade e eficiência
  • Aprovado para refrigeração de temperatura baixa

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents