Copeland Scroll Digital 2-4 HP ZBD*KC para refrigeração

Copeland

Copeland Scroll Digital 2-4 HP ZBD*KC para refrigeração

The Copeland Scroll Digital Refrigeration compressor family is designed for superior efficiency and performance for medium temperature applications requiring precise temperature control.

Produtos

Search
Tipo de refrigeração
R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-448A, R-449A, R-507
Eficiência de refrigeração (EER)
Até 10,3
Fase
1, 3
Faixa de capacidade (BTU)
16800-47900
Voltagem @ Hz
200/220@50, 200/230@60, 208/230@60, 220/240@50, 265@60, 380/420@50, 460@60, @50, @60
Aplicação
Temp média

Características

  • Multirrefrigerante aprovado
  • Excepcional capacidade de processamento de líquido
  • Excelente eficiência isentrópica
  • Compacto, leve e durável
  • Modulação digital com controle de capacidade de 10 a 100% para controle preciso de temperatura com partidas/paradas reduzidas.
  • Aprovado para refrigeração de temperatura média

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents