Copeland Scroll criogênico para plantas e laboratórios

Copeland

Copeland Scroll criogênico para plantas e laboratórios

The Copeland Scroll Cryogenic Compressor provides unmatched durability and efficiency to support the semi conductor and medical industry.

Produtos

Search
Tipo de refrigeração
R-704
Eficiência de refrigeração (EER)
Até 0
Fase
1, 3
Faixa de capacidade (BTU)
0-0
Voltagem @ Hz
200/220@50, 200/230@60, 200@50, 208/230@60, 220/240@50, 265@60, 380/420@50, 460@60, @50, @60
Aplicação
Criogênicos

Características

  • Excepcional capacidade de processamento de líquido
  • Excelente eficiência isentrópica
  • Compacto, leve e durável
  • Baixo som e vibração do movimento suave de rolagem

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents