Copeland Scroll 4-9 HP ZF*K4 para refrigeração

Copeland

Copeland Scroll 4-9 HP ZF*K4 para refrigeração

The Copeland Scroll refrigeration compressor family is designed for superior efficiency and performance with liquid injection for low temperature applications.

Produtos

Search
Tipo de refrigeração
R-134a, R-22, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-448A, R-449A, R-507
Eficiência de refrigeração (EER)
Até 9,98
Fase
1, 3
Faixa de capacidade (BTU)
5620-67250
Voltagem @ Hz
200/220@50, 200/230@60, 200@50, 208/230@60, 380/420@50, 380@60, 460@60, 575@60, @50, @60
Aplicação
Alta temp, baixa temp, temp média

Características

  • Multirrefrigerante aprovado
  • Excepcional capacidade de processamento de líquido
  • Excelente eficiência isentrópica
  • Compacto, leve e durável
  • Baixo som e vibração do movimento suave de rolagem
  • Injeção líquida para maior confiabilidade a baixas temperaturas
  • Aprovado para refrigeração de temperatura baixa

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents