Wewnętrzne spiralne agregaty chłodnicze serii MC

Chłodzone powietrzem agregaty chłodnicze Copeland™ do zastosowań średniotemperaturowych i niskotemperaturowych. Agregaty chłodnicze Copeland Scroll są wyposażone w najnowocześniejsze sprężarki spiralne do systemów chłodzących, tworząc wraz z nimi najszerszy asortyment tego typu. Koncepcja modułowa obejmuje jednostki podstawowe, których możliwości można rozbudować przy użyciu dodatkowego wyposażenia, takiego jak osłona zewnętrzna oraz sterownik prędkości obrotowej wentylatora.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R134a, R450A, R513A, R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R407C, R22
Napięcia znamionowe
230, 400, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Niska temperatura, średnia temperatura

Charakterystyka

  • Wyposażenie podstawowe: podstawa, sprężarka spiralna, grzałka karteru, skraplacz z wentylatorem 1-faz., presostat HP/LP, zbiornik cieczy z zaworem rotalock, zawory odcinające ssania i tłoczenia
  • Przeznaczone do stosowania z wieloma czynnikami chłodniczymi: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A i R513A
  • Szeroka oferta akcesoriów wysokiej jakości
  • Doskonała efektywność i niezawodność

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents