Półhermetyczne agregaty chłodnicze K/L/M

Chłodzone powietrzem wewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland™ do zastosowań średniotemperaturowych i niskotemperaturowych. Agregaty chłodnicze ze sprężarkami z zaworami listkowymi to efekt wieloletnich badań i doświadczenia produkcyjnego. Ich doskonała jakość i niezawodność są dobrze znane w branży chłodniczej. Ta seria agregatów chłodniczych jest wyposażona w pojedynczy wentylator lub w dwa wentylatory, co pozwala na zachowanie niewielkich wymiarów. Szeroka gama modeli zapewnia rozwiązania dla większości zastosowań, również w przypadku skrajnych warunków eksploatacji, takich jak wysokie temperatury parowania i wysokie temperatury otoczenia.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R134a, R450A, R513A, R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R22
Napięcia znamionowe
230, 380, 400, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Niska temperatura, średnia temperatura, wysoka temperatura

Charakterystyka

  • Standardowe wyposażenie: sprężarka, skraplacz z wentylatorami z zabezpieczeniami termicznymi, przewód tłoczny z elastyczną pętlą lub amortyzatorem drgań, zbiornik cieczy z zaworem odcinającym, presostat HP/LP z przełącznikiem automatycznym
  • Odpowiednie do szerokiej gamy czynników chłodniczych: R407A/F, R404A i R134a
  • Szeroka oferta akcesoriów wysokiej jakości
  • Potwierdzona niezawodność

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents