Typoszereg agregatów sprężarkowych Digital HLR

Agregaty sprężarkowe Copeland Scroll Digital™ HLR przeznaczone są dla małych placówek handlowych i cateringu. Zwarta konstrukcja i możliwość regulacji wydajności sprężarek Digital Scroll™ zapewniają łatwą integrację z instalacją oraz najwyższą efektywność systemu chłodniczego.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R134a, R450A, R513A, R404A, R448A, R449A, R407A, R407F
Napięcia znamionowe
400 V
Częstotliwość
50 Hz
Zastosowania
Średnia temperatura

Charakterystyka

  • Standardowe wyposażenie: Sprężarka Digital Scroll, zbiornik cieczy, przewód cieczowy z filtrem osuszaczem i wziernikiem, presostat HP/LP, w pełni wyposażona skrzynka elektryczna z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym i interfejsem komunikacyjnym
  • Płynna regulacja wydajności 10–100% (układ jednosprężarkowy) lub 5–100% (układ tandem)
  • Precyzyjna regulacja ciśnienia ssania
  • Maksymalna elastyczność systemu dzięki możliwości wyboru skraplaczy dowolnej firmy
  • Doskonała efektywność energetyczna
  • Wysoka niezawodność
  • Szybki i łatwy montaż
  • Przeznaczone do stosowania z wieloma czynnikami chłodniczymi: R407A/F, 448A/R449A, R404A, R134a, R450A i R513A

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents