Małe zewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland™ ZX

Małe zewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland ZX do zastosowań w branży spożywczej mają najmniejszą podstawę w swojej klasie, co pozwala na oszczędność czasu i miejsca oraz łatwą integrację z budynkiem. Dzięki niewielkiej masie, te agregaty typu „plug & play” można łatwo zainstalować na ścianach lub dachach. Cicha sprężarka spiralna Copeland Scroll i wentylator z sierpowymi łopatkami zapewniają cichą pracę, co ma duże znaczenie w środowisku miejskim i w obszarach mieszkalnych. Moduły są przystosowane do pracy z czynnikami chłodniczymi o niskiej wartości GWP w zastosowaniach nisko- i średniotemperaturowych.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Aprobowane czynniki chłodnicze
R-407A, R-404A, R-407C, R-134a, R-407F, R-448A, R-449A
Napięcia znamionowe
400, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Niskotemperaturowe, średniotemperaturowe

Charakterystyka

  • Standardowe wyposażenie: sprężarka spiralna Copeland Scroll™, grzałka karteru, zbiornik cieczy, zawory serwisowe, regulowany presostat niskiego ciśnienia, presostat niskiego ciśnienia, filtr osuszacz i wziernik, zewnętrzny główny wyłącznik zasilania, regulator prędkości wentylatora
  • Udoskonalony system wtrysku pary dla modeli niskotemperaturowych
  • Niższe zużycie energii i koszty eksploatacji dzięki doskonałej efektywności energetycznej
  • Cicha praca dzięki sprężarce Copeland Scroll o niskim poziomie głośności, wentylatorowi z sierpowymi łopatkami o niskim poziomie głośności i regulatorowi prędkości wentylatora
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom
  • Instalacja typu „plug & play”
  • Najmniejsza podstawa w swojej klasie
  • Aprobata dla wielu czynników chłodniczych: R134a, R513A, R450A, R449A, R448A, R407A, R407F

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents