Zewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland™ ZX do czynników chłodniczych A2L

Zewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland ZX łączą wydajną technologię Copeland scroll z kompaktową konstrukcją modułu i funkcjami tłumienia hałasu, które zapewniają zgodność z przepisami w zastosowaniach z czynnikami chłodniczymi A2L. Nowy typoszereg został specjalnie zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań chłodniczych, które wymagają niskiego GWP i przyszłościowych rozwiązań.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Aprobowane czynniki chłodnicze
R-1234yf, R-455A, R-454A, R-454C
Napięcia znamionowe
400 V
Częstotliwość
50 Hz
Zastosowania
Niskotemperaturowe, średniotemperaturowe

Charakterystyka

  • Standardowe wyposażenie: sprężarka spiralna Copeland Scroll, grzałka karteru, elektroniczny sterownik, zbiornik cieczy, zawory serwisowe, filtr osuszacz i wziernik, zewnętrzny główny wyłącznik zasilania, regulator prędkości wentylatora
  • Separator oleju (ZX Digital) i oddzielacz cieczy (ZX Digital i modele niskotemperaturowe)
  • Aprobata dla wielu czynników chłodniczych, w tym: R404A, R407A, R407F, R448A, R449A, R134a, R450A, R513A, R454A, R454C, R455A, R1234yf
  • Modele ZX Digital pozwalają na płynną regulację wydajności w zakresie od 10% do 100%
  • Elektroniczny sterownik agregatu z inteligentnymi funkcjami ochrony i diagnostyki
  • Niższe zużycie energii i koszty eksploatacji dzięki doskonałej efektywności energetycznej
  • Cicha praca dzięki nowym wentylatorom o ulepszonej charakterystyce akustycznej, sprężarce Copeland Scroll i regulatorowi prędkości wentylatora
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom
  • Szybki i łatwy montaż

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents