Kompaktowe zewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland ZX

Zewnętrzne agregaty skraplające Copeland™ ZX łączą efektywną technologię sprężarek spiralnych Copeland™, centralny system sterowania i zabezpieczeń z rozwiązaniami zapewniającymi niezwykle cichą pracę całego urządzenia ze zwartą konstrukcją obudowy i funkcjami tłumiącymi hałas. Urządzenia z tej serii, dostarczane z pełnym wyposażeniem, zapewniają łatwą i szybką integrację systemów chłodniczych w każdym środowisku.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Zatwierdzone czynniki chłodnicze
R-134a, R-450A, R-513A, R-404A, R-448A, R-449A, R-407A, R-407F, R-407C, R-22
Napięcia znamionowe
230, 400 V
Częstotliwość
50 Hz
Zastosowania
Niskotemperaturowe, średniotemperaturowe

Charakterystyka

  • Standardowe wyposażenie: sprężarka spiralna Copeland™, grzałka karteru, sterownik elektroniczny, wentylator(y) z regulacją prędkości obrotowej, zbiornik cieczy, przełączniki zabezpieczeń, filtr osuszacz i wziernik, separator oleju i akumulator ssania (tylko modele niskotemperaturowe)
  • Modele cyfrowe Copeland ZX pozwalają na płynną regulację wydajności w zakresie 10–100%
  • Możliwości diagnostyczne chronią urządzenie przed przetężeniami, utratą fazy i nierównowagą faz
  • Wskaźniki diodowe pokazują stan systemu w czasie rzeczywistym
  • Precyzyjna regulacja ciśnienia ssania
  • Niższe zużycie energii i koszty eksploatacji dzięki doskonałej efektywności energetycznej
  • Tłumienie hałasu dzięki niskoobrotowym wentylatorom z sierpowatymi łopatami oraz kontroli prędkości obrotowej oraz osłona akustyczna
  • Wysokowydajny wtrysk pary w modelach niskotemperaturowych
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom
  • Szybki i łatwy montaż
  • Atesty dla wielu czynników chłodniczych, m.in. R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A oraz R513A

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents