Sprężarka spiralna Copeland YF*K1E do zastosowań niskotemperaturowych

Sprężarki spiralne Copeland YF*K1E do zastosowań niskotemperaturowych charakteryzują się zoptymalizowaną konstrukcją pod kątem czynników chłodniczych A2L o niskim potencjale GWP, zgodnych z ustawą o F-gazach. Sprężarka spiralna została zoptymalizowana wewnętrznie i zewnętrznie, aby stworzyć najbardziej niezawodną sprężarkę pracującą z czynnikami chłodniczymi o wysokiej zawartości HFO. Konstrukcja jest całkowicie hermetyczna, co minimalizuje ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.

Więcej informacji…
Kompatybilne czynniki chłodnicze
R-407A, R-407C, R-455A, R-454A, R-454C
Napięcie nominalne
400 V, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Niskotemperaturowe
Zakres wydajności chłodniczej
od 1,1 do 7,0 kW
Dane dla warunków
EN12900, zastosowanie niskotemperaturowe

Charakterystyka

  • Jeden model odpowiedni do stosowania z wieloma czynnikami chłodniczymi: R455A, R454A, R454C
  • Całkowicie hermetyczna konstrukcja, aby uniknąć ryzyka wycieku czynnika chłodniczego
  • Elastyczność w zakresie wymaganej wydajności: wiele opcji konstrukcyjnych
  • Niezwykle cicha praca, specjalnie przystosowana do zastosowań w obszarach miejskich
  • Lekka i kompaktowa konstrukcja

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents