Copeland Scroll ZF*K4E/ZF*KVE do zastosowań niskotemperaturowych

Sprężarki Copeland Scroll™ ZF opracowano w celu zapewnienia najwyższej wydajności w zastosowaniach niskotemperaturowych. Typoszereg ten ma szeroki zakres zastosowań, gdyż temperatura parowania może wynosić od -40°C do +7°C. Konstrukcja sprężarki została zoptymalizowana, aby jak najlepiej spełniać wymagania dotyczące mrożonej żywności. Dzięki mechanizmowi zapewniającemu podatność spirali sprężarki te są wyjątkowo odporne na zalanie cieczą.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R22
Napięcia znamionowe
230, 380, 400, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Niska temperatura

Charakterystyka

  • Szeroki obszar pracy z niską temperaturą skraplania 10°C, co zmniejsza zużycie energii
  • Jeden model odpowiedni do stosowania z wieloma czynnikami chłodniczymi
  • Niewielkie i lekkie – osiągają nieco ponad połowę masy równoważnych sprężarek półhermetycznych
  • Dodatkowa osłona akustyczna zapewniająca tłumienie dźwięku o maksymalnie 10 dBA
  • Modele ZF z wtryskiem cieczy - Łatwy, wydajny i niezawodny wtrysk przy użyciu zaworu regulującego temperatury tłoczenia (DTC)
  • Modele ZF ze spotęgowanym wtryskiem pary: - Sezonowa efektywność porównywalna do najlepszych półhermetycznych sprężarek Emerson - Lepsza wydajność i efektywność instalacji o 40% i 25% odpowiednio, co czyni ją najbardziej wydajną sprężarką na rynku - Możliwość redukcji rozmiaru wyposażenia i podzespołów, poprzez użycie sprężarek o mniejszych gabarytach

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents