Copeland Scroll YB(D)*K1E do zastosowań średniotemperaturowych

Modele standardowe i cyfrowe z Copeland Scroll™ Seria YB*K1E do zastosowań średniotemperaturowych mają zoptymalizowaną konstrukcję dla czynników chłodniczych o niskim GWP HFO zgodnych z F-Gas o charakterystyce A2L. Sprężarka spiralna jest zoptymalizowana wewnętrznie i zewnętrznie w celu stworzenia najbardziej niezawodnej sprężarki z czynnikami chłodniczymi o GWP poniżej 150.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R-455A, R-454A, R-454C, R-1234yf
Napięcia znamionowe
400 V
Częstotliwość
50 Hz
Zastosowania
Średnia temperatura
Zakres mocy chłodniczej
3,08 do 11,65 kW
Dane dla warunków
EN12900, zastosowanie średniotemperaturowe

Charakterystyka

  • Zoptymalizowana konstrukcja dla czynników chłodniczych o niskim GWP A2L zgodnych z F-Gas
  • Wysoce wydajna technologia scroll w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji
  • W pełni hermetyczna i niezawodna technologia scroll, aby uniknąć ryzyka wycieku łatwopalnego czynnika chłodniczego A2L
  • Wiele opcji konstrukcyjnych dla firm OEM
  • Idealny zarówno do systemów bezpośrednich w małych układachjak i do systemów z czynnikiem pośredniczącym w układach z wieloma sprężarkami
  • Zgodna z założeniami Eco-Design

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents