Zewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland o wysokiej wydajności

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na sprzęt o wyższej wydajności firma Emerson opracowała serię zewnętrznych agregatów chłodniczych. Agregaty te zaprojektowano z myślą o wysokich wymogach jakości – typowych dla przemysłu spożywczego. Modele z tej serii wykorzystują najnowsze technologie i zostały skonstruowane z komponentów wysokiej jakości. Dzięki temu urządzenia te są wydajne i niezawodne. Funkcja stałej regulacji wydajności cyfrowych sprężarek spiralnych Copeland steruje pracą tych urządzeń odpowiednio do bieżących potrzeb. Wentylatory EC usuwają ciepło ze skraplacza w wyjątkowo skuteczny i bezgłośny sposób.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Zatwierdzone czynniki chłodnicze
R-407A, R-407F, R-448A, R-449A, R-404A, R-134a, R-450A, R-513A
Napięcia znamionowe
400 V
Częstotliwość
50 Hz
Zastosowania
Niskotemperaturowe, średniotemperaturowe

Charakterystyka

  • Zaawansowana ochrona elektroniczna, historia alarmów
  • Funkcja zdalnego monitorowania (Modbus)
  • Inteligentny elektroniczny system kontroli
  • Wysokowydajne sprężarki spiralne
  • Ciągła regulacja wydajności 5–100%
  • Nastawa dobrana odpowiednio do grupy parowników dla każdego obwodu
  • Atesty dla wielu czynników chłodniczych: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A i R513A.
  • Obsługa odzysku ciepła
  • Ciche sprężarki spiralne z tłumieniem dźwięku — 42–45 dB(A) przy 10 m
  • Wentylatory EC najnowszej generacji
  • Wstępnie skonfigurowane, ale możliwe do regulowania parametry
  • Łatwy dostęp do elementu sterującego i komponentów

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents