Agregaty chłodnicze Copeland CO2

Ta seria zewnętrznych agregatów chłodniczych jest rozwiązaniem oferowanym przez firmę Emerson, stanowiącym odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przyszłościowe technologie chłodnicze. Modele te zaprojektowano do stosowania z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 o bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynoszącym tylko 1. Ta seria urządzeń wyposażona jest w najnowsze technologie takie jak sprężarki serii Stream, wyróżniające się cichą i niezawodną pracą. Zintegrowany falownik precyzyjnie reguluje prędkość obrotową sprężarki w zależności od zapotrzebowania danego zastosowania. Wentylatory EC usuwają ciepło z chłodnicy gazu w najbardziej wydajny i cichy sposób.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Zatwierdzone czynniki chłodnicze
R-744
Napięcia znamionowe
230, 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Zastosowania
Średniotemperaturowe, transkrytyczne

Charakterystyka

  • Przyszłościowe rozwiązanie wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy o wskaźniku GWP równym 1, który nie zostanie objęty przepisami dotyczącymi fluorowanych gazów cieplarnianych
  • Niski ślad węglowy
  • Cicha praca dzięki specjalnemu tłumieniu na panelach i zastosowaniu wentylatorów elektronicznie komutowanych zoptymalizowanych pod kątem cichej pracy
  • Wysoka efektywność energetyczna dzięki sterowanym falownikiem sprężarkom i wentylatorom elektronicznie komutowanym
  • Wykonanie zapewniające oszczędność miejsca
  • Oszczędność czasu podczas rozruchu dzięki wstępnie ustawionym parametrom
  • Wysoki poziom niezawodności z zabezpieczeniem elektronicznym przed nieprawidłowym napięciem, fazą, natężeniem i temperaturą tłoczenia
  • Najnowocześniejszy sterownik do precyzyjnej kontroli systemu
  • Komunikacja Modbus i funkcja monitorowania
  • Wyświetlacz LCD pokazujący status pracy
  • Rozwiązanie OilWatch utrzymujące prawidłowy poziom oleju w systemie
  • Sterownik przygotowany do odzysku ciepła; Łatwy dostęp oszczędzający czas w czasie serwisowania; Zbudowany i przebadany z wykorzystaniem zaawansowanych procesów przemysłowych; Monitorowanie zużycia energii indywidualnych sprężarek

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents