TIH

Seria wysokiej jakości termostatycznych zaworów rozprężnych Alco Controls TIH przeznaczona jest głównie do pomp ciepła, klimatyzatorów, małych agregatów chłodniczych oraz precyzyjnych urządzeń chłodniczych i mrożących. Zawory nadają się idealne do zastosowań, które wymagają hermetyczności/niewielkich wymiarów w połączeniu ze stabilną i dokładną kontrolą w szerokim zakresie obciążeń i temperatur parowania.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Funkcja
Zawory rozprężne
Obsługiwane czynniki chłodnicze
R32, R410A, R452B, R454B, R134a, R513A, R407C, R448A, R449A
Zakres temperatur parowania
Do chłodzenia: -40 do +10°C, do klimatyzacji: -25 do +15°C
Zakres średnich temperatur
TS: -40 do 70°C

Charakterystyka

  • Niewielkie wymiary i hermetyczna konstrukcja
  • Moc do 35 kW z czynnikiem R410A oraz do 49 kW z czynnikiem R32
  • Połączenia lutowane (brytyjskie i metryczne) z prostą konfiguracją
  • Element termostatyczny wykonany ze stali nierdzewnej
  • Duża membrana umożliwia bardziej płynną i wyrównaną kontrolę zaworem
  • Wyrównanie wewnętrzne lub zewnętrzne
  • Zewnętrzna regulacja przegrzania
  • Standardowo z wbudowanym sitem rozmiaru 100 na wlocie zaworu
  • Opakowanie zawierające 20 sztuk, w tym akcesoria do mocowania żarówek i jedna instrukcja obsługi
  • Konstrukcja przyłącza zapewniająca zrównoważenie sił
  • Funkcja odpowietrzania na zamówienie
  • No CE marking according art. 4.3 PED 2014/68/EU

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents