OM 3-5

TraxOil firmy Emerson to autonomiczny i niezawodny system zarządzania poziomem oleju ze sterowaniem elektronicznym i z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym, który dostarcza olej bezpośrednio do miski olejowej sprężarki. Funkcja wziernika pozostaje w pełni dostępna, informacje o stanie i poziomie przedstawiają diody LED. Wbudowana funkcja alarmu z wyłączeniem sprężarki uzupełnia ogólne, sprawdzone rozwiązanie ochrony sprężarki.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Funkcja
Kontrola poziomu oleju
Obsługiwane czynniki chłodnicze
HFC, HCFC i R744
Zastosowanie
Sprężarki
Czynnik
Czynnik chłodniczy i olej

Charakterystyka

  • OM3 do czynników chłodniczych HFC, HFO/mieszanek HFO, maks. ciśnienie robocze PS 46 barów
  • OM4 do ciekłego R744 (CO2) w zastosowaniach podkrytycznych i do czynników HFC, HFO/mieszanek HFO, maks. ciśnienie robocze PS 60 barów
  • OM5 do ciekłego R744 (CO2) w zastosowaniach transkrytycznych
  • Autonomiczne urządzenie z czujnikiem poziomu oleju i wbudowanym zaworem elektromagnetycznym kontrolującym poziom oleju
  • Trzystrefowa kontrola poziomu dzięki precyzyjnym pomiarom przy użyciu czujnika Halla – nie występują błędy spowodowane przez pienienie lub światło, jak w przypadku czujników optycznych
  • Wskazania alarmu, stanu i trzech stref przedstawiane za pomocą diod LED
  • Zasilanie 24 V AC lub 230 V AC
  • Zestyk wyjściowy SPDT do odłączania sprężarki lub włączania alarmu, dane znamionowe 230 V AC/3 A
  • Max. Operating Pressure difference OM3, OM4 30 bar, OM5 100 bar
  • Medium temperature TS: -20.…+80°C / +5 .…+80°C (oil inlet)
  • Ambient temperature: -15 ...+50°C

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents