CS1

Pierwszy regulowany wyłącznik ciśnieniowy bezpieczeństwa o maksymalnym ciśnieniu roboczym 70 barów.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Funkcja
Kontrola ciśnienia, ogranicznik ciśnienia, odcięcie ciśnienia, zabezpieczenie odcięcia ciśnienia
Obsługiwane czynniki chłodnicze
R744
Zakres ciśnień
10 do 65 barów
Zakres średnich temperatur
-25°C do+150°C

Charakterystyka

  • Dwie rodziny, 6 i 7, z małą i regulowaną różnicą
  • Precyzyjne przełączanie i powtarzalność; szybkie styki => bez drgań przełączników oraz dokładne działanie
  • Styki zaprojektowane jako jednobiegunowy przełącznik dwupołożeniowy (SPDT) do funkcji sterowania oraz do raportowania alarmów/statusu
  • Niezawodność przez 2 miliony cykli (aprobata TÜV EN 12263)
  • Maksymalne ciśnienie robocze 70 barów
  • Produkty typu standardowego
  • Fabryczne ciśnienie testowe 77 barów
  • IP 33 (Control mounted flush against wall)
  • TS: -25 ... +150°C
  • Marking CE, EAC

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents