メッセージダイアログ
閉じる
更新メッセージを表示する
製品比較
比較できる製品は最大4 つです。選択を修正してください。
セッションは非アクティブのためタイムアウトしようとしています。[OK]をクリックして、さらに30分間時間を延長してください。
[ ]
このアイテムはリストに追加されました。
ホーム
気候-テクノロジ
ASC Coils for Solenoid Valves
ASC Coils for Solenoid Valves
共有
Coils for Solenoid Valves
詳細を読む...
お問い合わせ
お求め先
製品情報を検索
仕様
機能
文書と図面
お問い合わせ
セクションへ飛ぶ
仕様
機能
文書と図面
お問い合わせ
仕様
フルスペックをダウンロード
Voltage
24V, 120V, 208-240V, 480V, all in 50-60Hz or DC
機能
ケーススタディをダウンロード
Compact design
Coil windings are insulated to provide shock and vibration protectiion
Interchangeable housings
Designed to provide weather protection if used with connector (NEMA 2)
文書と図面
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
お求め先
Locate a nearby wholesaler by selecting your region.
お問い合わせ
Contact Us