200REシリーズ冷凍回路用電磁弁

エマソン200RE電磁弁は、ノーマルクローズ、パイロット式、2方向電磁弁です。液、吐出ガス、吸入ガスの冷媒用に設計されています。プロセスチラー、電気バス用エアコン、小型商業用エアコン、精密冷却設備、低温倉庫、テストチャンバーなどの様々なアプリケーションにおいて、内部漏れを最小限に抑えて精密な制御ができるという独自の特徴があります。

詳細を読む...
冷媒の互換性
R32、R410A、R448A、R449A、R450A、R407C、R404A、R513A、R134a、R507A、R290、R22など
液体ラインの公称容量
11.9 / 15.8 / 26.1 / 27.1 / 31.3 kW @ R410A (200RE 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
機能
ノーマルクローズ(NC)、非通電コイル付き
MOPD(開口部の最大差圧)
550 PSIG (37.9 BARG)
開口部の最小差圧
2 PSIG (0.14 BAR)
流体温度範囲
-40~+121 °C
周辺温度の範囲
-40~+55 °C
最高作動圧力(MWP)
680 PSIG (46.9 BARG)
流れ方向
一方向フロー
絶縁グレード
F (≤ 155 °C)
認定
UL

機能

  • 複数の冷媒に対応
  • 1つのコイルですべてのバルブサイズに対応
  • IP67等級&高信頼性
  • テフロン製Oリングを採用し、優れた外部密閉性と高温へのアプリケーション対応を実現
  • 継手部を延長し取り付けを容易化(標準)

文書と図面

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents