200RBシリーズ冷凍回路用電磁弁

200RBは、ノーマルクローズ、パイロット式、2方向電磁弁です。200RBバルブは液、吐出ガス、吸入ガスの冷媒に使用されます。

詳細を読む...
最大流体温度
121.11 °C
最高作動圧力
500 psig
最小動作圧力損失
2 psi
MOPD
300 psig
UL/CULファイル番号
MP604

機能

  • 1つのコイルですべてのバルブサイズに対応
  • 継手部を延長し取り付けを容易化(標準)
  • 長耐用寿命を備えた成形コイル
  • テフロン製Oリングが優れた外部密閉性を提供
  • 7種類のオリフィス径から選択可能

文書と図面

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents