Copeland™冷凍用トランスクリティカルCO2

Copeland™の4気筒CO2コンプレッサー製品ラインは、R-744中温カスケードシステムおよびブースターシステムに最適なソリューションです。設計圧力が1985 psia(135 bar)であることが特徴です。冷媒流量や熱の伝わり方を最適化することで、優れた効率を実現します。

詳細を読む...
冷媒
R744
位相
3
容量範囲
5~50 HP
電圧@Hz
208~230-3-60 Hz
460-3-60 Hz
380~420-3-50 Hz
アプリケーション
トランスクリティカル温度
条件下での性能
蒸発器の温度-10 °C、ガス冷却器の温度35 °C、吸引過熱10 K、放電絶対圧90 bar(R-744、50 Hzの場合)
容量制御
固定容量/可変速
冷却容量
8.83~55.90 kW
入力電源
5.46~30.40 kW
変位
4.62~26.6 m³/時
全体寸法
425×630×410 mm(幅×長さ×高さ)|444×697×423 mm(幅×長さ×高さ)|445×697×422 mm(幅×長さ×高さ)|486×842×467 mm(幅×長さ×高さ)
正味重量
123~270 kg
低圧側/高圧側
90/135 bar(g)
音響パワー
70~87 dBA
Sound Power
70 - 87 dBA

機能

  • 環境配慮型
  • CO2圧力と潤滑油の要件に対応した設計
  • CoreSenseテクノロジー
  • サービスバルブが360°回転するため、配管設計が簡単
  • オイルレベルの制御と目視点検向けにサイトグラスを2個搭載
  • 並列システムのオイル均等化用に均油ポート1個を搭載
  • 一定速・可変速時の潤滑を確保するオイルスプラッシャーシステム

文書と図面

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents