Copeland™ 業務用冷凍機向けストリームコンプレッサー

半密閉式4気筒および6気筒コンプレッサーの新シリーズ。このシリーズは、今日のHFC、自然冷却および低GWP冷媒に対してクラス最高の性能を発揮し、競合製品と比較して運用コストと環境への負荷を大幅に削減します。

詳細を読む...
冷媒
R404A、R407F、R448A、R449A R22、R134a、R407A、R407C
位相
3
容量範囲
13~50 HP
電圧@Hz
380~420-3-50 Hz
440~480-3-60 Hz
220~240-3-60 Hz
380~420-3-60Hz
アプリケーション
中温・低温

機能

  • マルチ冷媒に対応
  • CoreSenseテクノロジー
  • 円錐弁テクノロジーによる優れた効率性
  • 10~100%の範囲でデジタル変調が可能
  • 冷却ファンなしで低・中温域をカバーする広い動作範囲
  • 音圧レベル低減、小型化、重量を最大45 kg削減
  • CoreSense保護をオプションで選択可能
  • 新冷媒R407A/F、R448A、R449Aの過熱度を制限することなく、低温動作範囲を拡大するための、デマンドクーリングのオプション

文書と図面

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents