Copeland™冷凍用半密閉型標準リード

Copeland™冷凍用半密閉型標準リード

詳細を読む...
冷媒
R404A、R507、R22、R407C、R134a
位相
1、3
容量範囲
2~50 HP
電圧@Hz
220~240-3-50 Hz
380~420-3-50 Hz
440~480-3-60 Hz
220~240-3-60 Hz
380~420-3-60Hz

機能

  • マルチ冷媒に対応
  • 長い実績の中で実証済みの信頼性
  • 全温度範囲

文書と図面

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents