Unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX per refrigeranti A2L

Le unità di refrigerazione per esterni Copeland ZX combinano tecnologia scroll Copeland efficiente e design compatto dell'armadio, insieme a funzioni di attenuazione dei rumori, che consentono alle applicazioni con refrigeranti A2L di essere a norma di legge. La nuova gamma è progettata specificatamente per una vasta gamma di applicazioni di refrigerazione che richiedono un GWP ridotto e una soluzione a prova di futuro.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-1234yf, R-455A, R-454A, R-454C
Tensioni nominali
400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura, media temperatura

Funzionalità

  • Dotazione standard: compressore Copeland Scroll, resistenza carter, controllore elettronico, serbatoio di liquido, valvole di servizio, essiccatore di filtri e vetrino d'ispezione, interruttore di alimentazione principale esterno, controllo della velocità della ventola
  • Separatore d'olio (ZX Digital) e accumulatore per aspirazione (modelli ZX Digital e bassa temperatura)
  • Molteplici refrigeranti omologati, tra cui R404A, R407A, R407F, R448A, R449A, R134a, R450A, R513A, R454A, R454C, R455A, R1234yf
  • I modelli ZX Digital consentono una modulazione continua della capacità dal 10% fino al 100%
  • Controllore di unità elettronico con protezione intelligente e funzioni di diagnostica
  • Risparmio di costi di energia ed esercizio grazie ad efficienza energetica eccellente
  • Funzionamento silenzioso grazie a nuove ventole con livello sonoro migliorato, compressore Copeland Scroll e controllo della velocità delle ventole
  • Minore ingombro grazie alle dimensioni compatte
  • Installazione facile e veloce

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents