PT5N

I trasmettitori di pressione PT5N convertono una pressione in un segnale di ingresso lineare da 4...20 mA per il controllo semplice di un compressore e l'azionamento di un ventilatore fino alla più sofisticata applicazione di modulazione del surriscaldamento delle valvole di controllo elettroniche. Con prestazioni competitive per caratteristiche di prezzo ed un gruppo cavo M12 prefabbricato facile da installare, i trasmettitori PT5N sono la scelta migliore per tutte le applicazioni che prevedono pompe di calore, sistemi di refrigerazione e di condizionamento.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Funzione
Trasmettitori di pressione
Compatibilità con refrigeranti
R410A, R134a, R404A / R507, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A, R513A, R744, R290
Campo di pressione
Da -0,8 a 150 bar

Funzionalità

  • Campo di temperatura ambiente -30...+85 °C
  • Campo di temperatura media -30...+120 °C
  • Segnale in uscita da 4 a 20 mA e connessione a 2 cavi per il funzionamento ottimale dei sistemi di controllo del surriscaldamento, del compressore o della ventola.
  • Campi di pressione calibrati con un’accuratezza del ±1% in grado di rispondere a tutte le esigenze dei moderni sistemi di refrigerazione e delle applicazioni HVAC.
  • Completamente ermetico
  • Versione PT5N-xxM con attacco di pressione da 7/16"-20UNF e dispositivo di apertura valvola Schrader
  • Versione PT5N-xxT con tubo in acciaio inossidabile da 40 mm e collo di brasatura integrato per facilitare il montaggio nelle applicazioni che richiedono una soluzione completamente ermetica
  • PT5N-150D con connettore maschio da 1/4"-18 NPT per sistemi CO2 subcritici e transcritici
  • Resistente alle vibrazioni, agli urti e alle pulsazioni
  • Classe di protezione IP67 (con gruppo di connettore e cavi montato)

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents