EXD-TEVI

EXD-TEVI è un controllore autonomo sviluppato per migliorare l'iniezione di vapore umido nei compressori Copeland Scroll™ tandem in uso nelle applicazioni di riscaldamento.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Funzione
Controllori economizzatori
Compatibilità con refrigeranti
R134a, R410A, R407C

Funzionalità

  • Soluzione Emerson progettata per la mappa operativa degli scroll tandem
  • Due valvole EXL possono essere azionate in parallelo per raggiungere l'elevata capacità di iniezione richiesta
  • Segnali di ingresso: sensore di temperatura e di pressione d'iniezione (intermedia) e due sensori per la temperatura di mandata del compressore
  • Due ingressi digitali indipendenti per rilevare il funzionamento dei compressori tandem
  • Allarme in caso di elevata temperatura di mandata
  • Monitoraggio e cablaggio dei sensori, rilevamento di guasti nel cablaggio dei sensori
  • Controllori come slave con funzionalità di comunicazione ModBus (RTU)
  • Chiavetta di upload/download (opzionale) per copiare le impostazioni dei parametri da un controllore all'altro
  • Display integrato a 7 segmenti 31?2 digit con 6 indicatori LED
  • Connessione elettrica mediante terminali a vite di tipo plug-in (in dotazione con il controllore)

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents