XH50/55P

Sonde di temperatura/umidità per HVACR con calcolo del PUNTO DI RUGIADA ed uscita RS485 con protocollo ModBUS. Rappresentano la soluzione ideale per controllo del riscaldatore anti-appannamento; queste sonde speciali, ideali per impianti esistenti, consentono un funzionamento del riscaldatore anti-appannamento secondo le condizioni del punto di rugiada. Se combinate con controllori iPro diventano un dispositivo fondamentale per la gestione del comfort di qualsiasi stanza in case, stanze di hotel, ospedali ecc... In ogni zona è possibile rilevare contemporaneamente temperatura ed umidità.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
Alloggiamento
ABS autoestinguente
Custodia
anteriore 45x70 mm; profondità 25 mm
Alimentazione elettrica
12, 24 V c.a./c.c.
Assorbimento
3 VA max.
Archiviazione dati
nella memoria non volatile (FLASH)
Temperatura di esercizio
-10÷60 °C
Temperatura di stoccaggio
-25 ÷ 60 °C
Gamma di misurazione e regolazione
umidità: umidità relativa 1 ÷ 99% ± 3,5% temperatura: -40 ÷ 80 °C

Funzionalità

  • Disponibili in 2 versioni: XH50P (senza manopola) XH55P (con manopola per sensore di comfort)
  • LED per visualizzare lo stato del dispositivo
  • Montaggio a parete (compatibile con scatola dim. 503)
  • Sonda esterna NTC per gestione della compensazione della temperatura esterna/interna
  • Gestione iPro di un massimo di 31 sonde contemporaneamente

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents