IPM500D

IM500D è il modulo master/slave progettato per venire incontro al meglio alle necessità del mondo HVAC. Consente la creazione e la gestione della maggior parte dei circuiti, anche dei più complessi. Il modulo master è in grado di controllare diversi tipi di macchine dotate di controllori parametrici evo IC200 evo ed aggiunge ulteriori funzionalità alla regolazione. È possibile collegare IPM500D ad una tastiera grafica VISOGRAPH e ad un display touch VISOTOUCH, garantendo una panoramica immediata e completa dello stato delle variabili dell'impianto.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
Alloggiamento
ABS autoestinguente
Custodia
anteriore 70x110 mm; profondità 60 mm
Montaggio
Montaggio su guida DIN od a parete mediante staffe integrate
Connessioni
morsettiera a vite
Alimentazione elettrica
24 V c.a./c.c. (da TF20D)
Assorbimento
20 VA max.
Temperatura di esercizio
-10÷60 °C
Temperatura di stoccaggio
-30÷85 °C
Umidità relativa
20÷85% (senza condensa)
Gamma di misurazione e regolazione
-50÷110 °C
Risoluzione
0,1 °C
Precisione (a temperatura ambiente)
±0,8 °C

Funzionalità

  • Gestione di un massimo di 10 unità slave (max. 40 passi)
  • Gestione del backup
  • Ridistribuzione delle risorse in caso di allarme locale di unità
  • Sincronizzazione automatica dello sbrinamento
  • Overboost
  • Risparmio energetico mediante temporizzatore
  • Regolazione di zona proporzionale o neutra
  • Regolazione effettuata sulla media delle sonde attive dell'unità

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents