IPG200 A01

Questa serie rappresenta una soluzione per la gestione completa di unità di trattamento dell'aria, tra cui i controllori programmabili, terminali touch screen e grafici LCD, accessori e sensori. Un'applicazione dedicata e facilmente configurabile consente di gestire le regolazioni dedicate a condizioni termico-igrometriche, ventilazione, filtrazione, controllo e qualità dell'aria. Questa soluzione è caratterizzata da un'elevata flessibilità nella composizione delle unità, più soluzioni per gli attuatori disponibili e funzionalità opzionali dedicate al risparmio energetico, alla pianificazione ed alla gestione degli impianti.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
:
Alloggiamento
ABS autoestinguente
Custodia
4 DIN: anteriore 70x110 mm; profondità 60 mm 10 DIN: anteriore 110x175 mm; profondità 60 mm
Montaggio
Montaggio su guida DIN o montaggio a parete mediante staffe integrate
Connessioni
morsettiera a baionetta ed a vite scollegabile
Alimentazione elettrica
24 V c.a./c.c. (da TF20D/TF40D)
Assorbimento
20 VA max.
Temperatura di esercizio
-10÷60 °C
Temperatura di stoccaggio
-30÷85 °C
Umidità relativa
20÷85% (senza condensa)
Risoluzione
8 bit
Precisione (a temperatura ambiente)
±1 °C

Funzionalità

  • Applicazione basata su blocchi di funzione e personalizzabile in modo facile e rapido
  • USB per scaricare dati e caricare l'applicazione
  • Accessibilità remota per configurazione, supervisione, controllo e manutenzione
  • Server Web interno con sito Web standard e personalizzato
  • Funzioni avanzate dedicate all'umidificazione (adiabatica, scarico dell'acqua, controllo della conduttività ecc.)
  • Gestione di temperatura dell'aria ed umidità mediante algoritmi avanzati ed ottimizzati
  • Ventilazione ottimizzata per garantire una gestione efficiente delle ventole (alimentazione e ritorno) mantenendo costante pressione, portata o velocità
  • Ethernet per il collegamento a una rete intranet-internet e ad altri controllori per la gestione delle applicazioni distribuite
  • Uscite seriali RS485 per la connessione a sistemi di supervisione e controllo XWEB o ad applicazioni sviluppate da sistemi di terze parti
  • Collegamento ai moduli di espansione per aumentare la capacità del sistema

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents