GD

I rilevatori di gas refrigerante della famiglia GD sono dispositivi che segnalano le perdite di gas nelle applicazioni nei campi della vendita al dettaglio e HVACR. Possono essere utilizzati in modalità autonoma od in combinazione con controllori Dixell e gestiti in remoto dai sistemi di supervisione e monitoraggio XWEB EVO di terze parti. I sensori GD sono in grado di segnalare qualsiasi perdita di gas mediante cicalino o uscita a relè configurabile; sono dotati di un'uscita analogica, che consente di controllare costantemente l'impianto e di agire in modo preventivo sula perdita di gas, prevenendo i tempi di fermo. I rilevatori sono disponibili nelle versioni a semiconduttori od infrarossi con grado di protezione IP41 o IP66 e consentono di soddisfare gli standard europei F-Gas ed EN378.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
:
Custodia
IP41: 86x142x53 mm IP66: 175x165x82 mm
Montaggio
montaggio a parete
Alimentazione elettrica
12, 24 V c.a./V c.c.
Temperatura di esercizio
IP41: -20÷50 °C IP66: -40÷50 °C
Umidità relativa
0-95% (senza condensa)

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents