Compressori orizzontali Copeland Scroll ZRH(V)*

I modelli a velocità fissa e variabile della gamma ZRH di compressori orizzontali Scroll sono basati sul design esclusivo di Copeland Scroll e garantiscono la medesima affidabilità dei compressori Copeland Scroll standard. I compressori sono dotati di una pompa dell'olio che copre le esigenze specifiche del condizionamento nel settore dei trasporti e in generale dei modelli orizzontali. La gamma ZRHV Scroll a velocità variabile offre una modulazione della capacità del 70% al 150%.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-407C, R-134a
Tensioni nominali
230, 380, 400, 460, 575 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Alta temperatura

Funzionalità

  • Compattezza e peso ridotto
  • Struttura orizzontale con altezza inferiore a 250 mm
  • Pompa dell'olio supplementare
  • Riduzione del potenziale rischio di perdite di refrigerante attraverso la sigillatura dell'albero motore
  • Modulazione della capacità dal 70% al 150% con tecnologia a velocità variabile
  • Copeland Scroll Compliance per affidabilità ed efficienza superiori

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents