Compressori Copeland Scroll ZR

I compressori Copeland Scroll™ ZR R407S ed R134a per il condizionamento dell'aria sono progettati per alta efficienza ed affidabilità in condizionamento dell'aria, comfort ed applicazioni di raffreddamento di processo con temperature di evaporazione intorno a +5 ºC. Caratteristiche come attacchi a saldare, possibilità di utilizzo in tandem e con più refrigeranti, soddisfano i requisiti di un mercato altamente esigente.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R134a, R450A, R513A, R407C, R22
Tensioni nominali
200, 230, 380, 400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Alta temperatura
Gamma di capacità di refrigerazione
Da 3,12 a 83 kW
Prestazioni riferite alle condizioni
EN12900, applicazione HT

Funzionalità

  • Adattabilità radiale ed assiale della tecnologia Copeland Scroll per affidabilità ed efficienza superiori
  • Ampia linea scroll per R407C ed R134a
  • Basso TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
  • Basso livello di rumorosità e vibrazioni
  • Basso tasso di circolazione dell'olio
  • Configurazioni qualificate tandem e trio Copeland per un'efficienza stagionale superiore (ESEER)

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents