Compressori Copeland Scroll YHV* Low Sound

I compressori scroll Copeland™ YHV*RG a velocità variabile per R290 e YHV*RT per R454C sono disponibili con capacità di raffreddamento e riscaldamento comprese tra 6 e 20 kW. Rispetto ai compressori convenzionali, i compressori scroll low sound YHV*RG e YHV*RT raggiungono una riduzione del rumore di 10 db(A), che corrisponde alla metà della potenza sonora. Questi compressori scroll raggiungono in modo affidabile le prestazioni A+++ nelle pompe di calore aria-acqua a una temperatura di riferimento di 55 °C. Il miglioramento dell'efficienza corrisponde a un aumento del 5% nel coefficiente di prestazione stagionale (SCOP).

Continuare a leggere...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents