TI

La serie TI di valvole ad espansione termica Alco Controls con orifizi intercambiabili è progettata per applicazioni di refrigerazione, come i frigoriferi di esposizione dei supermercati, le sale refrigerate, i congelatori, le macchine per la produzione di gelati/granite, i serbatoi refrigerati per il latte, la refrigerazione della merce durante il trasporto, oltre che per gli impianti di condizionamento dell'aria ed a pompa di calore. La serie TI offre flessibilità nella scelta della capacità ed è ideale per le applicazioni che richiedono dimensioni ridotte con un controllo stabile e preciso su un'ampia gamma di carichi ed evaporazioni.

Continuare a leggere...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents