TIH

Le valvole di espansione termostatiche Alco Controls serie TIH di alta qualità sono progettate principalmente per pompe di calore, condizionatori, piccoli chiller, condizionamento e refrigerazione di precisione. Le valvole sono ideali per le applicazioni che richiedono ermeticità/compattezza in combinazione con un controllo stabile e accurato per un’ampia gamma di carico e di temperature di evaporazione.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Funzione
Valvole di espansione
Compatibilità con refrigeranti
R32, R410A, R452B, R454B, R134a, R513A, R407C, R448A, R449A
Gamma di temperatura di evaporazione
Per la refrigerazione: -40 to +10°C, per l'aria condizionata: -25 to +15°C
Gamma di temperatura fluido
TS: da -40 a 70°C

Funzionalità

  • Dimensioni compatte e design ermetico
  • Fino a 35kW per R410A, 49 kW per R32
  • Raccordo mediante brasatura (sistema imperiale e metrico) con configurazione diretta
  • Elemento di potenza in acciaio inox anticorrosione
  • L'ampio diaframma garantisce un controllo della valvola più omogeneo e costante
  • Equalizzatore interno o esterno
  • Regolazione esterna del surriscaldamento
  • Filtro di serie integrato con maglia da 100 all'ingresso della valvola
  • Imballaggio da 20 pezzi dotati di raccordi con accessori per il fissaggio del bulbo e istruzioni d'uso
  • Design con porta bilanciata
  • Funzione foro di sfiato su richiesta
  • No CE marking according art. 4.3 PED 2014/68/EU

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents