OM 3-5

Il sistema di gestione dell'olio TraxOil di Emerson è un sistema autonomo, affidabile e controllato in modo elettronico dotato di un'elettrovalvola integrata, che inietta l'olio direttamente nella coppa dell'olio del compressore. La funzione di spia resta completamente disponibile, mentre le informazioni su stato e livello vengono indicate tramite LED. La funzione di allarme integrata con arresto del compressore completa la soluzione, comprovata in tutto il mondo, per la protezione dei compressori.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Funzione
Gestione del livello dell'olio
Compatibilità con refrigeranti
HFC, HCFC ed R744
Applicazione
Compressori
Fluido
Refrigerante ed olio

Funzionalità

  • OM3 per HFC, miscele refrigeranti HFO/HFO, pressione d'esercizio max. PS 46 bar
  • OM4 per applicazioni subcritiche a R744 (CO2) liquida, HFC e miscele HFO/HFO, pressione d'esercizio max. PS 60 bar
  • OM5 per applicazioni transcritiche a R744 (CO2) liquida
  • Unità autonoma con sensore del livello dell'olio e solenoide integrato per la gestione della fornitura del livello dell'olio
  • Controllo di livello a 3 zone utilizzando la misurazione precisa con sensori ad effetto Hall, non inclini ad errori dovuti a schiumatura o luce come i sensori ottici
  • Indicazione di allarme, stato e livello tramite LED
  • Alimentazione 24 V c.a. o 230 V c.a.
  • Contatto uscita SPDT per l'arresto del compressore o la generazione di allarmi, 230 V c.a./3 A
  • Max. Operating Pressure difference OM3, OM4 30 bar, OM5 100 bar
  • Medium temperature TS: -20.…+80°C / +5 .…+80°C (oil inlet)
  • Ambient temperature: -15 ...+50°C

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents