Copeland™ CoolTools
Un ensemble d'outils pratiques à destination des utilisateurs de compresseurs et de groupes frigorifiques.
X-Ref est une liste de référence utile pour les compresseurs semi-hermétiques, qui permet de trouver les derniers modèles Stream pour remplacer un compresseur DWM Copeland Discus existant ou un modèle d'un autre fabricant.
L'index de réfrigérants de l'outil PT Slider indique les équivalences de pression ou de température pour les réfrigérants les plus répandus, le tout dans un format facile à utiliser. Le choix de l'unité de mesure (°C ou °F, bar ou psi) permet d'interpréter les valeurs selon pratiquement tous les standards et évite de recourir à un instrument physique.
Version en ligne de notre outil logiciel Copeland Select. Outre les principales fonctionnalités de la version pour ordinateur de bureau, celle-ci permet de choisir un compresseur ou un groupe de condensation en fonction des conditions d'utilisation.
Une sélection rapide d'un compresseur dans une base de données regroupant tous les modèles européens de la marque Copeland™ est possible pour toute application. Pour trouver un modèle, il suffit de le sélectionner dans la liste ou de saisir le début de son nom ; l'application indique alors ses performances pour les caractéristiques nominales adéquates, son réfrigérant et son alimentation électrique.
Installé sur votre téléphone, l'outil CoreSense permet d'interpréter immédiatement les informations de diagnostic provenant du module CoreSense™ du compresseur. Cet outil s'avère particulièrement utile pour les interventions sur le terrain.
ZX Slider permet de sélectionner le groupe de condensation le mieux adapté pour les chambres froides parmi notre gamme ZX à haut rendement. Sélectionnez le volume de la chambre froide et identifiez le groupe ZX et les équipements de contrôle les mieux adaptés.
Réponses immédiates aux questions les plus courantes sur les applications des compresseurs et systèmes, en particulier des produits Copeland Scroll™ et d'autres produits Copeland. Des réponses à certaines questions relatives aux produits Alco Controls et à la technologie CoreSense sont également disponibles.