EXD-TEVI

L'EXD-TEVI est un régulateur autonome pour injection de vapeur humide optimisée, destiné aux compresseurs montés en tandem Copeland Scroll™ dans les applications de chauffage.

En savoir plus

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Products
:
Fonction
Régulateurs économiseurs
Compatibilités des réfrigérants
R410A

Caractéristiques

  • Solution Copeland pour la plage de fonctionnement spécifiée des compresseurs tandem Scroll
  • Il est possible de piloter deux vannes EXL en parallèle pour obtenir la puissance d'injection nécessaire
  • Signaux d'entrée : capteur de pression d'injection (intermédiaire) et de température, ainsi que deux capteurs de température de refoulement du compresseur
  • Deux sorties numériques indépendantes pour la détection du fonctionnement des compresseurs tandem
  • Alarme de température de refoulement élevée
  • Surveillance des capteurs et de leur câblage et détection des défaillances du câblage
  • Régulateurs pouvant fonctionner comme esclaves avec la fonction de communication ModBus (RTU)
  • Une clé de transfert/téléchargement (accessoire) permet de copier le paramétrage d'un régulateur dans d'autres régulateurs
  • Affichage intégré 31/2 à 7 segments et 6 voyants DEL
  • Connexion électrique via des bornes à vis directement enfichables (fournies avec le régulateur)

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents